+ 3
1 Videos
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 100A TM100D 4P3D 50kA/415V Sammelschienenanschluss
C11N6TM100B
EAN Code: 3606481991638
Schmale Bauform
Roto-aktive Kontaktunterbrechung für effektive Fehlerstrombegrenzung
Vorgesehen für den Anschluss an eine Sammelschiene
Halbtransparente Abdeckung & Fenster für Zustandsanzeigen
Einsatzmöglichkeiten als Trennschalter, Lastschalter oder Hauptschalter
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
156 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
57
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja