ComPacT NS2000H, 85kA bei 415VAC, 2000A, 3P, Festeinbau, manuell betrieben, ohne Auslöser

C200H3FM

Beschreibung der Pole:

[In] Bemessungsstrom:

Ausschaltvermögen:

EAN Code: 3606482238329
notification_ok
ComPacT NS ist eine Reihe von Leistungsschaltern für die integrierte Leistungs- und Energiemessung
notification_ok
Die Lösung deckt Nennwerte von 630 A bis 3200 A ab.
notification_ok
Die elektronische Steuereinheit MicroLogic bietet elektrische Mess- und Analysefunktionen
notification_ok
ComPacT NS bietet eine optimierte Auswahl an Hilfsmitteln und Zubehör, die vor Ort installiert werden können
notification_ok
Flexibler Einbau, in beliebiger Position, in einem Schaltschrank oder an der Wand

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.