ComPacT NS2500N, 70kA bei 415VAC, 2500A, 4P, Festeinbau, manuell betrieben, ohne Auslöser
C250N4FM
EAN Code: 3606482098664
ComPacT NS ist eine Reihe von Leistungsschaltern für die integrierte Leistungs- und Energiemessung
Die Lösung deckt Nennwerte von 630 A bis 3200 A ab.
Die elektronische Steuereinheit MicroLogic bietet elektrische Mess- und Analysefunktionen
ComPacT NS bietet eine optimierte Auswahl an Hilfsmitteln und Zubehör, die vor Ort installiert werden können
Flexibler Einbau, in beliebiger Position, in einem Schaltschrank oder an der Wand
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja