1 Videos
Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.2 250A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX250
C2542D250
EAN Code: 3606482000087
Der charakteristische grüne Stil von Schneider Electric für die gesamte ComPacT-Reihe
Geschätzte Reduzierung der Verdrahtungszeit für Schaltschrankbauer um 40 %
Einfachere Installation dank neuem ergonomischem Frontplatten-Design
Gewinnen Sie die Gewissheit, dass alle Hilfsmittel am richtigen Ort sind
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
87 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
54
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRNCAED1Y
ECRNCAED2Y