Leistungsschalter, ComPacT NSX250 TM DC EP, 20kA/1500VDC, 4 Pole, TM-DC EP Auslöser 125A

C25F4TM125D3

Ausschaltvermögen:

EAN Code: 3606481988577
notification_ok
ComPacT NSX DC EP (Enhanced Performance) ist für Spannungen von 1100VDC bis 1500VDC ausgelegt
notification_ok
ComPacT NSX DC EP ist speziell für Photovoltaik- und Schiffsanwendungen geeignet
notification_ok
ComPacT NSX DC EP bietet 8 Nennströme (100A;125A;160A;200A;250A;320A;400A;500A)
notification_ok
Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 50kA bei 1100VDC und 20kA bei 1500VDC
notification_ok
Mit den serienmäßigen Kühlkörpern ist der Leistungsschalter optimiert.

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
434 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
57
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.