
1 Videos
Leistungsschalter ComPacT NSX250 TM DC EP, 20kA/1500VDC, 4 Pole, Auslöser TM-DC EP 200A
C25F4TM200D3
EAN Code: 3606481988591
ComPacT NSX DC EP (Enhanced Performance) ist für Spannungen von 1100VDC bis 1500VDC ausgelegt
ComPacT NSX DC EP ist für Photovoltaik- und Schiffsanwendungen bestimmt
ComPacT NSX DC EP bietet 8 Nennströme (100A;125A;160A;200A;250A;320A;400A;500A)
Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 50 kA bei 1100 VDC und 20 kA bei 1500 VDC
Bei serienmäßigen Kühlkörpern ist der Schutzschalter optimiert.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
701 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
54
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
