Lasttrennschalter ComPacT NSX630NA DC EP, 4-polig, ortsfest, 400A, 1500V

C634400D3S

EAN Code: 3606481988706
notification_ok
ComPacT NSX DC EP (Enhanced Performance) ist für Spannungen von 1100VDC bis 1500VDC ausgelegt
notification_ok
ComPacT NSX DC EP ist für Photovoltaik- und Schiffsanwendungen bestimmt
notification_ok
ComPacT NSX DC EP bietet 8 Nennströme (100A;125A;160A;200A;250A;320A;400A;500A)
notification_ok
Die Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw beträgt 7,56kA/1s
notification_ok
Bei serienmäßiger Lieferung von Kühlkörpern ist der Schutzschalter optimiert.

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 080 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
51
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern