MicroLogic 6.0E für ComPacT NS630b bis NS3200 in Festeinbau und mit Kipphebel, selektiver Schutz und Erdschlussschutz

C6EFM

EAN Code: 3606482098312
notification_ok
Die Lösung deckt Nennströme von 630 A bis 3200 A ab
notification_ok
Die elektronische Auslöseeinheit MicroLogic bietet elektrische Mess- und Analysefunktionen
notification_ok
ComPacT NS bietet ein optimiertes Sortiment an Zusatzgeräten und Zubehör, das vor Ort installiert werden kann
notification_ok
Flexible Installation in beliebiger Position, in einer Schalttafel oder an der Wand
notification_ok
Neue transparente Frontabdeckung mit sichtbaren Zubehörteilen

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
27 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
3
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.