ARGUS Außenbewegungsmelder Standard 360, weiß

CCT56P008

EAN Code: 3606480145162
notification_ok
Kombiniert PIR- und Ultraschalltechnologien, um maximale Effektivität zu gewährleisten
notification_ok
Bietet einen umfassenden Erfassungswinkel von bis zu 360 Grad
notification_ok
Ausgestattet mit einem speziellen hochauflösenden Objektiv
notification_ok
ARGUS Bewegungsmelder, Lösungen für intelligente Gebäude mit innovative Technologie
notification_ok
Ideal zur Erhöhung der Sicherheit und des Komforts im Wohn- als auch Businessbereich

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
17 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
9
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.