Sicherungshalter TeSys, 1p, 25A, Sicherungsgröße 10x38mm

DF101

Beschreibung der Pole:

EAN Code: 3389119407205
notification_ok
Zur Verwendung mit 10x38-mm-Sicherungseinsätzen bis 32 A und einem Kurzschlussstrom bis 120 kA bei 400 V
notification_ok
Doppelte Verriegelung für einfache Montage auf DIN-Schienen
notification_ok
Verhindern Sie Schäden an Ihrer Anlage
notification_ok
Reduzieren Sie das Risiko für Geräte und Personal
notification_ok
Verbesserung der Produktionsverfügbarkeit

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
94
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.