1 Videos
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
DL1CJ0241
EAN Code: 3389110910407
Schnelle und einfache Montage und Demontage
Robustheit für den Einsatz in rauen Umgebungen
Verschiedene Anschlussarten: Schraubklemme, Stecker, Faston-Stecker oder Federklemme
Hervorragende mechanische Verbindung mit dem Betätigungskopf
Eine große Auswahl an Kontaktblöcken für allgemeine Zwecke oder spezifische Anwendungen (Niedrigstrom, Standard)
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja