Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Durchmesser 20, 60x60x40mm
ENN05001
EAN Code: 3295150050013
Sorgen Sie für nahtlose und sichere Verbindungen mit unseren vielseitigen Aufputz-Abzweigdosen
Einfache und schnelle Installation
Die Mureva Produktreihe umfasst die Abzweigdosen K60, K90, TED-001, TED-002, TED-012, U56, TED-022 und 350
Abzweigdosen sind in verschiedenen Größen erhältlich und für unterschiedliche IP-Schutzarten ausgelegt
Geeignet für alle Installationsarten von Innen- bis Außenanwendungen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.4 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein