Pro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, FI B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader, ERK

EVB3I22N40MB

EAN Code: 3606486392911
notification_ok
Eichrechtskonform gemäß deutschem Mess- und Eichgesetz
notification_ok
Ladestation konform gemäß der neuesten IEC61851 ed.3
notification_ok
Stoßfestigkeit IK10 und Schutzgrad IP55
notification_ok
Zukunftssicher und updatebar mit 4G Modem, WiFi Modul, ISO15118 Modul
notification_ok
Kommunikation über OCPP1.6J, zukünftig über 2.0.1

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
620 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
23
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.