
1 Videos
Power-Cabinet, Schneider StarCharge Fast 480, 360 kW, erweiterbar auf 480 kW
EVD1S360
EAN Code: 3606487894148
Sicher und zuverlässig: Normenkonform, werksgeprüft und für hohe Zuverlässigkeit konzipiert
Einfach: Installation, Bedienung und Betrieb ohne Aufwand
Energieeffizient: Dynamische Leistungsverteilung und 97 % Wirkungsgrad der Leistungsmodule
Sorgenfreier Betrieb: Weltweiter Kundenservice mit Premium-Support
Maximale Verfügbarkeit: Robustes Design, hohe Reparierbarkeit und kompetenter Support
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
80
