2 Videos
EVlink Pro Pay Bezahlterminal, NFC, AFIR, 3,5 Zoll Display, IK10, IP55
EVPROPAY
EAN Code: 3606487139324
Ad-hoc Bezahlterminal konform mit den AFIR Anforderungen
Kontaktloses Bezahlen mit PIN Eingabe falls erfroderlich
Integriertes Bezahlterminal, das über seine Cloud mit der Backend-Plattform verbunden ist
Für Neuinstallationen oder zur Nachrüstung von Ladeinfrastrukturprojekten
Stoßfestigkeit IK10 und Schutzgrad IP55
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
893 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein