Standardschütz Typ GC, 2S, 16A, 220-240V AC
GC1620M5
EAN Code: 3389110641264
Modulare Schütze haben die Gebrauchskategorie AC-7A
Modulare Schütze haben eine elektrische Lebensdauer von 100.000 Zyklen
Diese Schütze sind sicher, einfach zu bedienen und leicht zu installieren
Die Geräte sind kompakt und eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
Modulare Schütze für den Einsatz in modularen Schalttafeln und Gehäusen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
24 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
62
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein