Installationsschütz GC, 1Ö/1S, 3,8VA, Spule 220-240VAC, Ith: 25A, VE=12ST

GC2511M5

EAN Code: 3389110720723
notification_ok
Modulare Schütze haben die Gebrauchskategorie AC-7A
notification_ok
Modulare Schütze haben eine elektrische Lebensdauer von 100.000 Zyklen
notification_ok
Diese Schütze sind sicher, einfach zu bedienen und leicht zu installieren
notification_ok
Die Geräte haben eine kompakte Größe und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen
notification_ok
Modulare Schütze für den Einsatz in modularen Schalttafeln und Gehäusen

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
27 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
62
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.