Aufbaugehäuse, IP55, +Not-Aus-Schlagtaster für GV2M
GV2MCK04
EAN Code: 3389110116939
Perfekter Schutz des GV2ME vor Kurzschlüssen und Überlastungen durch Kontrolle, Isolierung und Schutz
Stabile und einfache Installation mit hoher Zuverlässigkeit
Geeignet für raue Umgebungen dank der doppelten Isolierung mit Schutzleiter
Nachhaltigkeitskonform
Sorglos-Kauf zugeschnitten auf GV2K04-Pilztaster mit Not-Aus als Standard
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
107 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein