P6 Panel PC 10w Zoll, Intel Atom x6211E, 2 Cores, 8 GB, 128 GB, Win10
HMIP6ADB0NA0DNAN00
EAN Code: 3606486434871
Hochwertige iPCs entwickelt und gefertigt für den Einsatz in industriellen Umgebungen
Skalierbarkeit in Performance und Ausstattung durch modulares Design
Langzeitverfügbarkeit und technischer Support
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 548 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle
Diese Gase mit hohem Erderwärmungspotenzial können in Isolations- oder Abschalttechnologien eingesetzt werden.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
55
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
HMIYP6RUSW10B