P6 Panel PC 22w Zoll, Intel Atom x6425E, 4 Cores, 8 GB, 128 GB, Win10

HMIP6DAB0NA0WNAN00

EAN Code: 3606486435014
notification_ok
Hochwertige iPCs entwickelt und gefertigt für den Einsatz in industriellen Umgebungen
notification_ok
Skalierbarkeit in Performance und Ausstattung durch modulares Design
notification_ok
Langzeitverfügbarkeit und technischer Support

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 571 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle
information_stroke
Diese Gase mit hohem Erderwärmungspotenzial können in Isolations- oder Abschalttechnologien eingesetzt werden.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
55
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
P6, Recovery USB, Betriebssystem Windows 10 2021 LTSC

HMIYP6RUSW10B