Touchpanel-Bildschirm, Harmony ST6, 10 "W Display, 2COM, 2Ethernet, USB Host&Device, 24 VDC, ohne Logo-Overlay

HMIST6500FW

Displaygröße:

With Schneider Logo:

EAN Code: 3606482033948
notification_ok
Reduziert die Implementierungszeit
notification_ok
Schnelle Wartung und einfacher Austausch
notification_ok
Resistiver Single-Touch-Bildschirm für die Anzeige synoptischer Ansichten
notification_ok
Mehrfarbige Status-LED zur Anzeige des Betriebszustandes der Zentrale
notification_ok
Frontplatte aus Aluminiumlegierung mit Schutzart IP65F

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
977 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle
information_stroke
Diese Gase mit hohem Erderwärmungspotenzial können in Isolations- oder Abschalttechnologien eingesetzt werden.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
29
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.