Integrierter Servoantrieb, Lexium ILA2, 24-36V, Ethernet IP, 57mm, 1,62Nm, Industrieverbinder, Multiturn
ILA2K572PC2A0
EAN Code: 3606485204604
Integrierter Servoantrieb mit hoher Dynamik und hohem Spitzenmoment
Feldbusschnittstelle für Ethernet IP
Encoder in Ausführung Multiturn
Leitungsanschlüsse mit Industriesteckverbinder
Sicherheitsfunktion STO integriert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
346 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
79
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
SRVEW1YMSL05
SRVEW3YMSL05