Integrierter Servoantrieb, Lexium ILA2, 24-36V, Modbus TCP, 57mm, 0,45Nm, Industrieverbinder, Multiturn
ILA2T571TC2A0
EAN Code: 3606485187938
Integrierter Servoantrieb mit hoher Dynamik und hohem Spitzenmoment
Feldbusschnittstelle für Modbus TCP
Encoder in Ausführung Multiturn
Leitungsanschlüsse mit Industriesteckverbinder
Sicherheitsfunktion STO integriert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
553 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja