Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE2, 24-48V, EtherCAT, 66mm, 0,43Nm, Industrieverbinder, Schnecke 24:1
ILE2E661PC1A5
EAN Code: 3606485188935
Integrierter Antrieb als bürstenloser DC-Motor mit hohem Selbsthaltemoment
Feldbusschnittstelle für EtherCAT
Leitungsanschlüsse mit Industriesteckverbinder
Sicherheitsfunktion STO integriert
Winkelschneckengetriebe montiert mit Untersetzung 24:1
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
649 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
SRVEW1YMSL05
SRVEW3YMSL05