Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE2, 24-48V, Ethernet IP, 66mm, 0,43Nm, Industrieverbinder, Stirnrad 54:1

ILE2K661PC1A3

EAN Code: 3606485204796
notification_ok
Integrierter Antrieb als bürstenloser DC-Motor mit hohem Selbsthaltemoment
notification_ok
Feldbusschnittstelle für Ethernet IP
notification_ok
Leitungsanschlüsse mit Industriesteckverbinder
notification_ok
Sicherheitsfunktion STO integriert
notification_ok
Stirnradgetriebe montiert mit Untersetzung 54:1

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 043 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
Gewährleistungsverlängerung für Machine Solutions, Typ MSL05, 1 Jahr

SRVEW1YMSL05

Gewährleistungsverlängerung für Machine Solutions, Typ MSL05, 3 Jahre

SRVEW3YMSL05