Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE2, 24-48V, Ethernet IP, 66mm, 0,43Nm, Industrieverbinder, Stirnrad 115:1
ILE2K661PC1A4
EAN Code: 3606485204802
Integrierter Antrieb als bürstenloser DC-Motor mit hohem Selbsthaltemoment
Feldbusschnittstelle für Ethernet IP
Leitungsanschlüsse mit Industriesteckverbinder
Sicherheitsfunktion STO integriert
Stirnradgetriebe montiert mit Untersetzung 115:1
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
665 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja