Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE2, 24-48V, Modbus TCP, 66mm, 0,43Nm, Leiterplattenverbinder, Schnecke 92:1
ILE2T661PB1A7
EAN Code: 3606485189260
Integrierter Antrieb als bürstenloser DC-Motor mit hohem Selbsthaltemoment
Feldbusschnittstelle für Modbus TCP
Leitungsanschlüsse mit Leiterplattensteckverbinder
Sicherheitsfunktion STO integriert
Winkelschneckengetriebe montiert mit Untersetzung 92:1
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
447 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja