Integrierter Schrittmotor, Lexium ILS2, 24-48V, DeviceNet, 85mm, 4Nm, mittlere Dz, Industrieverbinder
ILS2D852PC1A0
Eingestellt am:10.01.2023
Der Service wird eingestellt am:31.12.2026
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3389119228046
Integrierter Schrittmotor mit guten Gleichlaufeigenschaften und hohem Dauerstillstandsmoment
Feldbusschnittstelle für DeviceNet
Wicklungstyp für mittlere Drehzahlen und Drehmoment 4 Nm
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
ILS2D852PC1A0 wird durch folgende Produktreihe ersetzt: