Vigilohm IM400LTHR - Mittelspannungsnetz 0 bis 33 kV L-PE - Versorgung 24-48 VAC

IMDIM400LTHR

EAN Code: 3606489488598
notification_ok
Für Mittelspannungs IT Netze bis 33 kV
notification_ok
Kompatibel mit AC Mittelspannungsnetzen in Verbindung mit dem passenden Spannungstransformator
notification_ok
Ereignisprotokoll und historische Daten

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
450 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
10
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern