KBA gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge
KBA25ED4303W
EAN Code: 3606480000164
Kompatible Baureihe für Beleuchtungssysteme in kleinen und mittelgroßen Gebäuden
Modulares und erweiterbares System
Lösung für schnelle und einfache Montage
Alle Komponenten sind halogenfrei, keine giftigen Abgase im Brandfall
Hohe Schutzart IP55 für alle Arten von Gebäuden
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein