KBA gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, 5Abgänge
KBA40ED4305W
EAN Code: 3606480498862
Kompatible Reihe für Beleuchtung und kleine Leistungen in kleinen und mittleren Gebäuden
Modulares und erweiterbares System
Schnelle und einfache Montage-Lösung
Alle Komponenten sind halogenfrei, im Brandfall keine giftigen Emissionen oder Rauch
Hohe Schutzart IP55 für alle Gebäudetypen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein