KSA gerades Element, 800A, 5m, 10Abgänge
KSA800ED45010
EAN Code: 3606480005541
Schienenverteiler-System für die Energieverteilung von 100A bis 1000A
Flexibles, skalierbares, modulares und erweiterbares System
Einfacher Auswahl-Prozess
Schnelle, leichte und einfache Montage-Lösung
Hohe Schutzart IP55 für alle Gebäudetypen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein