+ 6
2 Videos
Schnellbefestigung für DIN-Schiene, Verpackungseinheit: 5 Stck.
KZ31
EAN Code: 3389110475708
Ermöglicht die Montage des Nockenschalters auf DIN-Schiene
Für die schnelle Montage des Nockenschalters auf DIN-Schiene
Geeignet für die Rückwandmontage
Breite Verfügbarkeit über ein umfangreiches Vertriebsnetz
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja