Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 24V DC Bahn
LC1D096BLS207
EAN Code: 3389118234178
Entwickelt für alle Anwendungen im Bereich der Stromumschaltung und -steuerung im Eisenbahnbereich
Die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen oder Anwendungen mit großem Leistungsbereich
Entspricht der europäischen Eisenbahnnorm EN45545 R22 HL3
Einsatz in Heizungs-, Beleuchtungs-, Türsteuerungs-, Signal-, Brems- und Klimakompressoren
Erfüllt strengere Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
20 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
73
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein