Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 120V 50/60Hz

LC1D25G7

maximaler Motorphasenstrom:

EAN Code: 3389110349733
notification_ok
Neues modernes Design aller Maschinen
notification_ok
Einfachere Installation und Bedienung mit Multistandard-Schrauben
notification_ok
Verbesserte Feuerbeständigkeit mit IEC 60335-1 (Clause 30.2) Zertifikat durch autorisierte Stelle
notification_ok
Nicht brennbare Kältemittel mit IEC/EN/UL 60335-2-40 (Annex JJ)-Zertifikat durch autorisierte Stelle
notification_ok
Digitales Kundenerlebnis für technische Dokumente

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
127 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
66
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.