Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 22kW/400V/AC3, 50A, 12VDC
LC1D50AJD
Der Verkauf wird eingestellt am: 30.12.2027
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
EAN Code: 3389118327603
IEC 60335-1 (Clause 30.2) Zertifikat durch autorisierte Stelle
Entwickelt, um die Anforderungen von Industrie- und HLK-Anwendungen zu erfüllen
Einfachere Installation und Bedienung mit Multi-Standard-Schrauben
IEC/EN/UL 60335-2-40 (Annex JJ) Zertifikat durch autorisierte Stelle
Digitales Kundenerlebnis für technische Dokumente
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
87 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
62
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein