Leistungsschütz, 2S+2Ö, 80A/AC1, Spule 230V 50/60Hz
LC1D65008P7
EAN Code: 3389110073119
Neues modernes Aussehen für alle Maschinen
Konzipiert für die Anforderungen von industriellen Anwendungen und HLK-Anwendungen
Flexibler Anschluss dank Multistandard-Schrauben
Mit IEC 60335-1-Konformität, verbesserter Feuerbeständigkeit und staubdichter Zusatzausrüstung
Digitale Kundenerfahrung für technische Dokumente
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
70 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
76
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein