1 Videos
Wendeschützkombination, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 230V 50/60Hz
LC2K0610P7
EAN Code: 3389110491258
Vorkonfektionierte Stromkreisanschlüsse als Standard bei Schraubklemmenversionen
TeSys K ist eine kompakte Schützserie mit einer Vielzahl von Spulenspannungs- und Klemmenanschlussoptionen
Das Angebot umfasst spezielle Versionen für Bahnanwendungen (TeSys S207) und Haushaltsgeräte (TeSys S335)
Eines der kleinsten Schützangebote auf dem Markt
Die Produktreihe bietet trotz ihrer kompakten Größe eine starke Leistung und verspricht eine nahtlose Integration
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
120 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
63
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein