Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 0,35-1,4A, 110-220V DC/AC
LUCA1XFU
EAN Code: 3389110364019
Schutz vor Überlast und Kurzschluss
Die Steuereinheit enthält elektronische Komponenten und den Stromregelknopf
Die modulare Plug-and-Play-Struktur hilft Ihnen bei der schnellen Wartung
Direkter Zugriff auf detaillierte Informationen zu jedem Motorstarter Ihrer Anlage
Fortschrittliches Motormanagementsystem
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
19 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
56
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein