1 Videos
Verzögerungseinheit MN Unterspannungsauslöser 200/250V AC/DC Zeit einstellbar
LV833682SP
EAN Code: 3606481173379
MasterPact MTZ-Leistungsschalter machen Sie mit intelligenter Konnektivität fit für die Zukunft der Energieverteilung
Intuitives EcoStruxure Power Device und Smartphone-App für einfache Bedienung und Wartung
Präziser Leistungsmesser der Genauigkeitsklasse 1 für energiesparende Funktionen integriert
Einfache Anpassung mit digitalen Modulen
Intuitive MicroLogic X-Steuereinheit
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
111 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
5
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRNCAED1Y
ECRNCAED2Y