PrismaSeT-P, Linergy FM, Verteilerblock, 4polig,63A,Breite=12Moduleinheiten
LVS04008
EAN Code: 3606481870803
Verteilerblock für Linergy FM
Verteilung über ganze Reihen modularer Geräte
Geschlossene Klemmen für Kabel bis 25 mm2
Nennstrom für Verteilerblock 4P 63 A
Völlige Flexibilität für Abgänge
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja