PrismaSeT-P, Linergy FM, Verteilerblock, 4polig,160A,Breite=12Moduleinheiten
LVS04018
EAN Code: 3606481870841
Verteilerblock für Linergy FM
Verteilung über ganze Reihen modularer Geräte
Direkt an die Reihe mit Kabel 50 mm2 mit gecrimptem Kabelschuh oder flexibler Schiene 20 x 3
Nennstrom für Verteilerblock 4P 160 A
Völlige Flexibilität für Abgänge
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja