Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW

LXM32AD72N4

EAN Code: 3606480216237
notification_ok
Die Lexium 32-Reihe bietet Antriebs- und Motorkombinationen für die richtige Leistung, Performance und Funktionalität
notification_ok
Servorstärker in Buchbauform mit Vielzahl von Funktionen für eine schnelle Installation und Wartung
notification_ok
Ausführung Advanced mit Ansteuerung via CANopen / CANmotion
notification_ok
Versorgung aus 3phasigen Netzen mit Spannungen 200-240/380-480 VAC, Netzfilter integriert
notification_ok
Nennleistung bis 7000 W - Ausgangs-Bemessungsstrom 24 A

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
52 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
3
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.