Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 10A, 30Apk, 1,6kW
LXM32CD30M2
EAN Code: 3606480076671
Die Lexium 32-Reihe bietet Antriebs- und Motorkombinationen für die richtige Leistung, Performance und Funktionalität
Servorstärker in Buchbauform mit Vielzahl von Funktionen für eine schnelle Installation und Wartung
Ausführung Compact für Ansteuerung mit Impuls- und Analogeingängen
Versorgung aus 1phasigen Netzen mit Spannungen 100-120/200-240 VAC, Netzfilter integriert
Nennleistung bis 1600 W - Ausgangs-Bemessungsstrom 10 A
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
23 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
3
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja