Wendestarter TeSys H 0,75kW-400V Bestätigung 24VDC Feder
LZ2H2X43BD
EAN Code: 3606485421063
Bietet Steuerung für 2 Drehrichtungen bei einstellbarem Motorstrom
LED-Statusanzeige auf der Vorderseite zur Anzeige von Auslösung und Motorlauf
Lange elektrische Lebensdauer, kann 30 Millionen elektrische Zyklen AC53a ausführen, was ihn zuverlässig macht
Bis zu 75 % Platzersparnis, wodurch es für alle Schaltschränke geeignet ist
62 % weniger Installationszeit durch integrierte Funktionen in einem schlanken Gehäuse
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein