Wendestarter TeSys H 0,75kW-400V Bestätigung 110-230VAC

LZ2H2X4FU

Einstellbereich für thermischen Schutz:

[Uc] Steuerkreisspannung:

Netzwerktyp:

EAN Code: 3606485421070
notification_ok
Bietet Steuerung für 2 Drehrichtungen bei einstellbarem Motorstrom
notification_ok
LED-Statusanzeige auf der Vorderseite zur Anzeige von Auslösung und Motorlauf
notification_ok
Lange elektrische Lebensdauer, kann 30 Millionen elektrische Zyklen AC53a ausführen, was ihn zuverlässig macht
notification_ok
Bis zu 75 % Platzersparnis, wodurch es für alle Schaltschränke geeignet ist
notification_ok
64 % weniger Installationszeit durch integrierte Funktionen in einem schlanken Gehäuse

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.