Wendestarter TeSys H 3kW-400V Bestätigung 24VDC Feder
LZ2H6X53BD
EAN Code: 3606485421223
Ermöglicht die Steuerung von 2 Drehrichtungen, bei einstellbarem Motorstrom
LED-Status auf der Vorderseite zur Anzeige von Auslösung und Motorlauf
Lange elektrische Lebensdauer, kann 30 Millionen AC53a-Stromzyklen durchführen und ist daher sehr zuverlässig
Bis zu 75 % Platzersparnis, daher für alle Schaltschränke geeignet
60 %ige Reduzierung der Installationszeit durch eingebettete Funktionen in einem schlanken Gehäuse
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein