+ 3
Modicon Extended Managed Switch, 8 Ports für Kupfer (8TX 10/100 Mbit/s), robuste Ausführung
MCSESM083F23F1H
EAN Code: 3606481813855
Leistungsstarke und robuste Hardware mit mehr Flexibilität und Funktionen bieten Kunden mehr Möglichkeiten
Bietet einfache Konnektivität für mehrere Ethernet-Geräte
Erweiterte Cyber-Secure-Funktionen helfen dabei, auf hohem Sicherheitsniveau über das Netzwerk zu übertragen
Hohe Netzverfügbarkeit durch verschiedener Ringprotokolle oder Funktionen wie HIPER-Ring, RSTP, MRP usw.
Einfacher Konfigurations- und Verwaltungsprozess über HTML5-basierte Web-Seiten
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
518 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja