Modicon Unmanaged Switch, 6 Ports für Kupfer (6TX 10/100 Mbit/s) + 2 Ports für Glasfaser Multimode (2FX-MM 100 Mbit/s)

MCSESU083F2CU0

EAN Code: 3606481029584
notification_ok
Kompakte Stellfläche zur Maximierung des Platzes an unseren industriellen Einsatzorten
notification_ok
Vereinfachung der Produktauswahl durch mehrere Plug-and-Play-Varianten
notification_ok
Robustes Industriedesign, das industriellen Umgebungen standhält
notification_ok
Großer DC-Eingangsbereich von 9,6 V DC bis 32 V DC
notification_ok
Geringerer Stromverbrauch als unsere bisherigen Angebote und andere Produkte auf dem Markt

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
328 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.