Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Universalmessgerät PM2110, 3-phasig, 1A/5A, LED Anzeige, S0-Impuls, Genauigkeitsklasse 1
METSEPM2110
Displaytyp:
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung:
EAN Code: 3606480800139
Überprüfung der Rechnungen, dass nur die verbrauchte Energie berechnet wird
Zusammenfassung des Energieverbrauchs und der Kostenzuordnung
Analyse der Energiekosten und des Energieverbrauchs zur Optimierung der Energienutzung
Messung elektrischer Parameter zum Verständnis Ihres elektrischen Verteilungssystems
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil